[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-1
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
48...690 V AC
24...240 V DC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
6 A
2.5 A for fault signalling
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
보호 타입
|
GB2CB... 회로 차단기
GG 퓨즈 10 A
|
VA 단위로 정격 구동 전력
|
300 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
414 VA 에서 690 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 110…127 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 500 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
650 VA 에서 440 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
720 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
850 VA 에서 380…415 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
36 VA 에서 24 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
48 VA 에서 48 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
72 VA 에서 110…127 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
120 W 에서 240 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 110 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
180 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
240 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
15 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
24 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
9 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
|
조임 토크
|
1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
89 mm
|
너비
|
9.3 mm
|
깊이
|
66 mm
|
제품 무게
|
0.055 kg
|
색상
|
Dark grey
|