Schneider-Electric DAS Korea
 
GVAD1001 picture- daskorea
GVAD1001
보조 접점 TeSys - 1 NC + 1 NO (결함)
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
모델명 GVAD
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
제품 호환성 GV2P
GV2LE
GV3L
GV2ME
GV2RT
GV3P
GV2L
마운팅 위치 왼쪽
보조 접점 구동 결함 신호 1 NO
극 접점 구성 1 NO + 1 NC
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-1
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
[Ue] 정격 운전 전압 48...690 V AC
24...240 V DC
[Ith] 연속 통전 전류 6 A
2.5 A for fault signalling
기계적 내구성 100000 주기
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
보호 타입 GB2CB... 회로 차단기
GG 퓨즈 10 A
VA 단위로 정격 구동 전력 300 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
414 VA 에서 690 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 110…127 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 500 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
650 VA 에서 440 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
720 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
850 VA 에서 380…415 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
36 VA 에서 24 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
48 VA 에서 48 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
72 VA 에서 110…127 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
W 단위로 정격 구동 전력 120 W 에서 240 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 110 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
180 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
240 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
15 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
24 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
9 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
조임 토크 1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 89 mm
너비 9.3 mm
깊이 66 mm
제품 무게 0.055 kg
색상 Dark grey
사용환경
환경적 특성 정상 환경
제품 인증 UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.500 cm
Package 1 Width 6.500 cm
Package 1 Length 9.000 cm
Package 1 Weight 46.500 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9.500 cm
Package 2 Width 9.500 cm
Package 2 Length 15.000 cm
Package 2 Weight 516.000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 3.347 kg