이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

GVAD1010 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
GVAD1010 picture- daskorea
GVAD1010
보조 접점 TeSys - 1 NO + 1 NO (결함)
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
모델명 GVAD
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
제품 호환성 GV2L
GV2P
GV2RT
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2ME
마운팅 위치 왼쪽
보조 접점 구동 결함 신호 1 NO
극 접점 구성 2 NO
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-1
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
[Ue] 정격 운전 전압 48...690 V AC
24...240 V DC
[Ith] 연속 통전 전류 6 A
2.5 A for fault signalling
기계적 내구성 100000 주기
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
보호 타입 GB2CB... 회로 차단기
GG 퓨즈 10 A
VA 단위로 정격 구동 전력 300 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
414 VA 에서 690 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 110…127 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 500 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
650 VA 에서 440 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
720 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
850 VA 에서 380…415 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
36 VA 에서 24 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
48 VA 에서 48 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
72 VA 에서 110…127 V AC - 14 - 전기 내구성: 1000 주기
W 단위로 정격 구동 전력 120 W 에서 240 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 110 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
180 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
240 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
15 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
24 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
9 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 1000 주기
조임 토크 1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 89 mm
너비 9.3 mm
깊이 66 mm
제품 무게 0.055 kg
색상 Dark grey
사용환경
환경적 특성 정상 환경
제품 인증 UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.500 cm
Package 1 Width 6.500 cm
Package 1 Length 8.700 cm
Package 1 Weight 42.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9.500 cm
Package 2 Width 10.000 cm
Package 2 Length 15.000 cm
Package 2 Weight 470.000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 3.104 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1
계약 보증
보증 18 개월