|
|
|
GVAE1
보조 접점 TeSys - 1 NO + 1 NC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
모델명
|
GVAE
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
제품 호환성
|
GV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV3L
GV2LE
GV2ME
|
마운팅 위치
|
전면 측면
|
극 접점 구성
|
1 NO/NC
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
24...240 V AC
24...60 V DC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
2.5 A
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
보호 타입
|
GG 퓨즈 10 A
GB2CB06 회로 차단기 10 A
|
VA 단위로 정격 구동 전력
|
120 VA 에서 110…120 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
120 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
48 VA 에서 24 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
60 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
15 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
24 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
9 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
|
조임 토크
|
1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
11 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
29 mm
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.100 cm
|
Package 1 Width
|
6.000 cm
|
Package 1 Length
|
8.000 cm
|
Package 1 Weight
|
13.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2.000 cm
|
Package 2 Width
|
16.000 cm
|
Package 2 Length
|
17.000 cm
|
Package 2 Weight
|
140.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
3.385 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|