Schneider-Electric DAS Korea
 
GVAED011 picture- daskorea
GVAED011
GVAE 고장 신호 접점 - GV3P/GV3L - 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
모델명 GVAED
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
제품 호환성 GV3P
GV3L
마운팅 위치 전면 측면
보조 접점 구동 결함 신호 1 NO
극 접점 구성 1 NO + 1 NC
세트당 수량 1 세트
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 600 V 일치되는 UL 508
690 V 일치되는 IEC 60947-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
[Ue] 정격 운전 전압 24...240 V AC
24...60 V DC
[Ith] 연속 통전 전류 2.5 A
기계적 내구성 100000 주기
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
보호 타입 GB2CB... 회로 차단기
GG 퓨즈 10 A
VA 단위로 정격 구동 전력 300 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
400 VA 에서 690 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 110…127 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 500 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
650 VA 에서 440 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
720 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
850 VA 에서 380…415 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
W 단위로 정격 구동 전력 120 W 에서 240 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 110 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
180 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
240 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
조임 토크 1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 11 mm
너비 45 mm
깊이 29 mm
제품 무게 0.05 kg
사용환경
환경적 특성 정상 환경
제품 인증 UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.000 cm
Package 1 Width 3.000 cm
Package 1 Length 4.500 cm
Package 1 Weight 17.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3.500 cm
Package 2 Width 10.000 cm
Package 2 Length 15.000 cm
Package 2 Weight 174.000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 220
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 4.128 kg