|
|
|
GVAED101
GVAE 이상신호 접점 - GV3P/GV3L - 2 NO
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
모델명
|
GVAED
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
제품 호환성
|
GV3P
GV3L
|
마운팅 위치
|
전면 측면
|
보조 접점 구동
|
결함 신호 1 NO
|
극 접점 구성
|
2 NO
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V 일치되는 UL 508
690 V 일치되는 IEC 60947-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
24...240 V AC
24...60 V DC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
2.5 A
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
보호 타입
|
GB2CB... 회로 차단기
GG 퓨즈 10 A
|
VA 단위로 정격 구동 전력
|
300 VA 에서 48 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
400 VA 에서 690 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 110…127 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
500 VA 에서 500 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
650 VA 에서 440 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
720 VA 에서 230…240 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
850 VA 에서 380…415 V AC - 15 - 전기 내구성: 100000 주기
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
120 W 에서 240 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 110 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
140 W 에서 24 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
180 W 에서 60 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
240 W 에서 48 V DC - 13 - 전기 내구성: 100000 주기
|
조임 토크
|
1.4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
11 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
29 mm
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.2 cm
|
Package 1 Width
|
5.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.0 cm
|
Package 1 Weight
|
18.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
16.0 cm
|
Package 2 Weight
|
186.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
4.395 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|