|
|
|
GVAU385
부족전압 트립 TeSys GV-AU - 380…400 V AC 50 Hz
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Undervoltage 릴리스
|
모델명
|
GVAU
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
제어 회로 전압
|
380...400 V AC 50 Hz
440 V AC 60 Hz
|
제어 회로 전압 제한
|
0.85...1.1 Un
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 일치되는 IEC 60947-1
600 V AC 일치되는 UL 60947-4-1
600 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 60947-4-1
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
0.7...0.35 Un
|
VA에서 유입 전력
|
12 VA AC
|
W에서 유입 전력
|
8 W
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
3.5 VA AC
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
1.1 W
|
구동 시간
|
10...15 ms 일치되는 IEC 60947-1
|
On-부하 인자
|
100 %
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
Tightening torque
|
< 1.4 N.m 위에,중에 스크류 터미널
|
기계적 내구성
|
10000 주기 GV3P 및 GV3L 있는
30000 주기 GV2ME 및 GV2P 있는
|
세트당 수량
|
10 세트
|
높이
|
89 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
66 mm
|
제품 무게
|
0.105 kg
|
색상
|
Dark grey
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.700 cm
|
Package 1 Width
|
8.500 cm
|
Package 1 Length
|
9.300 cm
|
Package 1 Weight
|
107.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.830 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|