|
|
|
GZ1E07
Motor circuit breaker,Easy TeSys Power,GZ1E,AC-3,3P,1.6..2.5A,thermal magnetic trip
|
|
|
기본항목
레인지
|
Easy TeSys
|
제품의 범위
|
Easy TeSys Power
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
모델명
|
GZ1E
|
Application
|
모터
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
격리용 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-1 appendix 7.1.6
|
색상
|
회색 RAL 7011)
|
전기적/기계적 특성
극 설명
|
3P
|
네트워크 타입
|
AC
|
활용 카테고리
|
AC - 3
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
마운팅 모드
|
클립에 의함
스크류들에 의함
|
취부 방식
|
레일
|
마운팅포지션
|
각 포지션
|
모터 전력 kW
|
0.37 kW 에서 230 V AC 50/60 Hz
0.55 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz
0.75 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz
1.1 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
1.5 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz
|
Breaking capacity
|
ICU >= 100 kA 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
ICU >= 100 kA 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
ICU >= 100 kA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
ICU >= 100 kA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
ICU 2 kA 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량
|
100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 % 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
75 % 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
제어 타입
|
누름버튼
|
열 보호 조정 범위
|
1.6…2.5 A
|
자기성 트립핑 전류
|
33.5 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
전력 dissipation
|
2.5 W 극당)
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 AC - 3
|
Maximum operating rate
|
25 주기/h
|
결선
|
스크류 터미널 2 1…6 mm ² - cable stiffness: 고체
스크류 터미널 2 1.5…6 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
|
높이
|
89 mm
|
너비
|
44.5 mm
|
깊이
|
78 mm
|
제품 무게
|
0.26 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-2
IEC 60947-4
|
보호 처리
|
TH
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
사용 고도
|
2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.800 cm
|
Package 1 Width
|
8.400 cm
|
Package 1 Length
|
9.000 cm
|
Package 1 Weight
|
241.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.148 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
106.800 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|