|
|
|
HALL-SENSOR-050
홀 센서 for EOCR - 5…64 A - 15 V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
EOCR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
홀 센서
|
[In] 정격 전류
|
5…64 A
|
허용 범위
|
+/- 1 %
|
출력 전압
|
4 V DC 정격 전류
|
절연 저항
|
500 mΩ 에서 500 V
|
전기적/기계적 특성
네트워크 타입
|
DC
|
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
[Us] 정격 입력 전압
|
15 V DC
|
취부 방식
|
패널
|
높이
|
18 mm
|
너비
|
53 mm
|
깊이
|
70 mm
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-10…80 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-15…85 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
|
아니요
|
재활용 마분지가 포함된 포장
|
아니요
|
SCIP 번호
|
D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
무수은
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
|
PVC 없음
|
예
|
회수
|
No
|
계약 보증
|
|