|
|
|
HMIDT732
평면 스크린, Harmony GTU, 15 터치 스마트 디스플레이 XGA
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony GTU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
평스크린
|
터미널 타입
|
터치스크린 화면표시
|
[문의] 정격 공급 전압
|
12...24 V DC 전원
|
전원 전압 제한
|
10.8…28.8 V
|
W 단위의 전력 소모
|
22 W
|
유입 전류
|
30 A
|
전기적/기계적 특성
통합된 연결 타입
|
USB 2.0 type A
USB 2.0 type mini B
|
Touchscreen resolution
|
1024 x 1024
|
픽셀 해상도
|
1024 x 768
|
화면표시 사이즈
|
15 인치
|
Aspect ratio
|
4:3
|
화면표시 타입
|
Colour TFT LCD
|
화면표시 해상도
|
1024 x 768 픽셀 XGA
|
화면표시 색상
|
16 million colours
|
역광 조명 수명
|
50000시간
|
터치패널
|
Multi touch analogue resistive
|
기능 이용 가능
|
Brightness sensor
|
Type of cooling
|
자연적 대류
|
설치의 타입
|
실내 설치
|
컷아웃 제원
|
383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm
|
너비
|
397 mm
|
높이
|
296 mm
|
깊이
|
67 mm
|
제품 무게
|
4.5 kg
|
사용환경
IP 등급
|
전면 패널 IP66
전면 패널 IP67
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4X 전면 패널
|
표준
|
UL 508
ANSI/ISA 12-12-01
Class I division 2 CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
|
제품 인증
|
CULus
RCM
KC
CE
UKCA
UKEX
|
사용온도
|
0…60 °C 일치되는 IEC 61131-2
|
보관시 주변 대기 온도
|
-20…60 °C
|
상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
사용 고도
|
2000 m
|
내진동
|
3.5 mm constant amplitude 5…9 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
9.8 m/s² 9…150 Hz) 일치되는 IEC 61131-2
|
내충격성
|
147 m/s² 일치되는 IEC 61131-2
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 conforming to IEC 61000-4-2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15.000 cm
|
Package 1 Width
|
38.000 cm
|
Package 1 Length
|
52.600 cm
|
Package 1 Weight
|
6.206 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|