|
|
|
HMIGXU3512
7인치 와이드 스크린, 범용 모델, 직렬 포트 2개, 통신 포트 1개, 내장형 RTC
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2024
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Easy GXU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
고급 터치스크린 패널
|
표시 방식
|
LCD touch screen
|
화면표시 색상
|
65536 색상
|
화면표시 해상도
|
800 x 480 pixels WVGA
|
화면표시 사이즈
|
7 인치
|
전기적/기계적 특성
역광 조명 수명
|
20000 hours
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
소프트웨어 지정
|
Vijeo Designer Basic 환경구성 소프트웨어
|
메모리 설명
|
Internal, 48 MB 응용프로그램
Internal DDR, 128 MB
Internal, 128 kB backup
|
통합된 연결 타입
|
USB type mini B
COM1 연속 링크 9-way male SUB-D, RS232C
COM2 연속 링크 9-way male SUB-D, RS422/RS485
USB type A
Ethernet 10/100BASE-TX
|
컷아웃 제원
|
190 x 135 mm
|
사용환경
품질 라벨
|
CE
|
사용온도
|
0…50 °C
|
보관시 주변 대기 온도
|
-20…60 °C
|
IP 등급
|
IP65 전면 패널)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.163 cm
|
Package 1 Width
|
18.024 cm
|
Package 1 Length
|
25.544 cm
|
Package 1 Weight
|
910 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11747 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
95 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
149964 g
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
업그레이드 가능성
|
디지털 모듈을 통한 업그레이드 가능
|
계약 보증
|
|