|
|
|
ILE1B661PC1A0
brushless dc motor 24..36 V - Profibus DP interface - L = 122 mm - w/o gearbox
|
|
|
|
|
End of Commercialization 10월 02, 2024
|
|
|
End of Standard Services 12월 31, 2026
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Lexium 통합된 드라이브
|
제품 또는 구성요소 타입
|
모션 통합된 드라이브
|
모델명
|
ILE
|
모터 타입
|
브러시 없는 dc 모터
|
모터 기둥의 수를
|
6
|
상들의 네트워크 수
|
단일 상
|
[Us] 정격 전원 전압
|
24 V
36 V
|
네트워크 타입
|
DC
|
Communication interface
|
Profibus DP, 통합
|
길이
|
122 mm
|
Winding type
|
Medium speed of rotation and medium torque
|
전기적 연결
|
산업용 커넥터
|
유지 제동
|
없는
|
기어 박스 타입
|
Without
|
감소 속도
|
1:1
|
공칭 속도
|
4000 rpm 에서 24 V
4800 rpm 에서 36 V
|
공칭 토크
|
0.175 N.m 에서 24 V
0.24 N.m 에서 36 V
|
전기적/기계적 특성
전송 속도
|
9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 및 12000 kbauds
|
취부 방식
|
플랜지
|
모터 플랜지의 크기
|
66 mm
|
Number of motor stacks
|
1
|
칼라 직경을 중심으로
|
40 mm
|
칼라 깊이를 중심으로
|
2 mm
|
장착 구멍의 수를
|
4
|
설치 구멍 직경
|
4.4 mm
|
장착 구멍의 원형 직경
|
73.54 mm
|
피드백 타입
|
BLDC encoder
|
샤프트 엔드
|
탭핑 풀린
|
둘째 샤프트
|
둘째 샤프트 종결없이
|
샤프트 직경
|
8 mm
|
샤프트 길이
|
25 mm
|
전원 전압 제한
|
18…40 V
|
전류 소모
|
7000 mA 피크
5500 mA 최대 계속적
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A
|
입력/출력 타입
|
4 신호 (각 입력 또는 출력으로 사용됨)
|
전압 상태 0 보장됨
|
-3...4.5 V
|
전압 상태 1 보장됨
|
15...30 V
|
디지털 입력 전류
|
10 mA /STO_A 상의 24 V on에서 안전 입력
3 mA /STO_B 상의 24 V on에서 안전 입력
2 mA 24 V에서 24 V 신호 인터페이스
|
디지털 출력 전압
|
23...25 V
|
최대 전환 전류
|
100 mA 출력당
200 mA 총
|
보호 타입
|
출력 전압의 단락 회로
출력전압의 과부하
안전 토크 off
|
Maximum supply current
|
0.06 A 에서 36 V 전력 단계 불능됨)
0.1 A 에서 24 V 전력 단계 불능됨)
4.7 A 에서 24 V
5.1 A 에서 36 V
|
공칭 출력 전력
|
117 W 에서 36 V
74 W 에서 24 V
|
피크 스톨 토크
|
0.26 N.m 에서 24 V
0.36 N.m 에서 36 V
|
계속적 st모든 토크
|
0.27 N.m
|
Detent torque
|
0.08 N.m
|
Speed feedback resolution
|
12 points/turn
|
정확성 오류
|
+/- 1 °
|
로터 관성
|
0.149 kg.cm ²
|
Maximum mechanical speed
|
5000 rpm
|
최대 방사상 힘 Fr
|
80 N
|
최대 축의 힘 Fa
|
30 N 힘 압력용)
30 N 인장 힘)
|
시간 단위로 가동 수명
|
20000 H 베어링
|
마킹
|
CE
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
제품 무게
|
1.4 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 61800-3
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 60072-1
IEC 61800-3, Ed 2
EN 50347
EN / IEC 50178
EN 61800-3:2001, 2차적 환경
|
제품 인증
|
cUL
UL
TÜV
|
사용온도
|
50…65 °C 1°C당 전력 출력감세 2 %)
0…50 °C 출력감세 없는)
|
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
|
105 °C 전력 증폭기
110 °C 모터
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
|
상대 습도
|
15…85 % 응축 없는
|
내진동
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10개 주기 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
150 m/s² 1000 쇽 일치되는 EN/IEC 60068-2-29
|
IP 등급
|
IP41 샤프트 부싱: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 샤프트 부싱 제외한 총: conforming to EN/IEC 60034-5
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.0 cm
|
Package 1 Width
|
18.5 cm
|
Package 1 Length
|
35.5 cm
|
Package 1 Weight
|
1.8 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|