|
|
|
JDL36250
차단기, PowerPact J, 250A, 3극, 600VAC, 14kA, 러그, 열적 마그네틱, 80%
|
|
|
기본항목
레인지
|
PowerPact
|
제품명
|
PowerPact J
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
Application
|
Distribution
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
250 A
|
Number of Poles
|
3P
|
제어 타입
|
토글
|
회로 차단기 등급 코드
|
D
|
제동용량
|
25 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
18 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz
14 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz
20 KA 에서 250 V DC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
25 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
18 KA 에서 380/440/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
14 KA 에서 500/525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
20 KA 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
Trip unit technology
|
열-자기성
|
자기성 트립핑 전류
|
2500 A
|
Magnetic hold current
|
1250 A
|
Continuous current rating
|
80 %
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
750 V 일치되는 IEC 60947-2
|
보호 타입
|
보호 방지
단락-회로 보호
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
AWG 게이지
|
AWG 3/0...350 kcmil aluminium/copper 터미널
|
로컬 시그널링
|
Switched off (OFF) 1 트립지시기 녹색)
|
마운팅 모드
|
Unit mount lug)
|
취부 방식
|
Lug
|
전기적 연결
|
Lugs, 라인
Lugs, load
|
터미널 인식장치
|
AL250JD
|
장시간 픽업 조정 범위
|
0.25...1 x In
|
조임 토크
|
25 N.m 95…185 mm ² AWG 3/0...350 kcmil)
|
슬롯의 수
|
2 슬롯auxiliary switch OF 플러그-인)
1 슬롯alarm switch SD 플러그-인)
1 슬롯overcurrent trip switch SDE 플러그-인)
1 슬롯voltage release MN or MX 플러그-인)
|
Power wire stripping length
|
25 mm
|
높이
|
191 mm
|
너비
|
104 mm
|
깊이
|
86 mm
|
제품 무게
|
2.4 kg
|
Communication interface
|
Modbus
Ethernet
|
회로 차단기 응용프로그램
|
HACR rated
|
사용환경
품질 라벨
|
CE
|
표준
|
UL
CSA
NEMA
NOM-003-SCFI-2000
IEC 60947-2
|
제품 인증
|
UL
CSA
NOM
|
IP 등급
|
Front cover IP40
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
사용 고도
|
< 2000 m 출력감세 없는
5000 m 출력감세 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.478 cm
|
Package 1 Width
|
18.796 cm
|
Package 1 Length
|
22.352 cm
|
Package 1 Weight
|
2.2 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|