|
|
|
K10D004QCH
cam stepping 스위치 - 1 pole - 30° - 10 A - for Ø 16 or 22 mm
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 cam 스위치
|
구성요소 이름
|
K10
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A
|
제품 마운팅
|
전면 마운팅
|
고정 모드
|
Ø 16 또는 22 mm 구멍
|
Cam 스위치 헤드 타입
|
전면 플레이트 있는 30 X 30mm
|
조작자의 타입
|
검은색 핸들
|
회전 핸들 패드락킹
|
없는
|
레전드의 존재
|
있는 금속성 범례, 0-1 - 2 - 3 - 4 검은색 마킹
|
Cam 스위치 기능
|
스텝핑 스위치
|
귀환
|
없는
|
Off 포지션
|
Off 포지션 있는
|
극 설명
|
1P
|
전환 포지션
|
오른쪽: 270° - 300° - 330° - 0° - 30°
|
IP 등급
|
접점 블록: IP20
구동 헤드: IP65 conforming to IEC 60529
|
전기적/기계적 특성
스텝의 수
|
4
|
전환 각
|
30 °
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
440 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
370 W AC - 23A, 110/120 V 1상
750 W AC - 23A, 220/240 V 1상
|
Hp 단위로 정격 전력
|
0.33 hp 에서 110/120 V AC, 1상
0.75 hp 에서 220/240 V AC, 1상
|
[Ie] 정격 동작 전류 AC
|
10 A 에서 400 V AC - 1
10 A 에서 400 V AC - 21A
3 A 에서 240 V AC - 15
6 A 에서 120 V AC - 15
|
[Ie] 정격 동작 전류 DC
|
10 A 에서 24 V 저항성 부하
0.3 A 에서 220 V 저항성 부하
0.7 A 에서 110 V 저항성 부하
|
전기적 내구성
|
100000000 주기
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
접점 구동
|
느린-제동
|
전기적 연결
|
포착 스크류 클램프 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 1.5 mm²
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
모든 너비에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
88 mm
|
제품 무게
|
0.045 kg
|
사용환경
표준
|
CENELEC EN 50013
EN / IEC 60947-3
EN / IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
CULus
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-20…55 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.5 cm
|
Package 1 Width
|
4.1 cm
|
Package 1 Length
|
4.1 cm
|
Package 1 Weight
|
67.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
65
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.67 kg