|
|
|
K1F006N
body for stepping 스위치 - 1 pole - 45° - 12 A - for Ø 22 mm
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Cam 스위치 몸체
|
구성요소 이름
|
K1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
12 A
|
서브-어셈블리 구성
|
접점 블록 + 고정 플레이트
|
Cam 스위치 기능
|
스텝핑 스위치
|
Off 포지션
|
Off 포지션 없는
|
극 설명
|
1P
|
전환 포지션
|
오른쪽: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225°
|
마운팅 위치
|
전면
|
고정 모드
|
Ø 22 mm 구멍
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
전기적/기계적 특성
스텝의 수
|
6
|
전환 각
|
45 °
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
10500 W AC - 21, 500 - 660 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1100 W AC - 3, 230 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 23A, 230 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 400 V 1상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 400 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 500 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 690 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
2200 W AC - 23A, 400 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
2200 W AC - 23A, 500 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
2200 W AC - 23A, 690 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
4800 W AC - 21, 230 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
600 W AC - 3, 230 V 1상 일치되는 IEC 947-3
8300 W AC - 21, 400 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
|
[Ie] 정격 동작 전류 AC
|
1.8 A 에서 690 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
2.8 A 에서 500 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
2.8 A 에서 690 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
3.3 A 에서 400 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
3.8 A 에서 500 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
4.6 A 에서 230 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
4.8 A 에서 400 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
5.6 A 에서 230 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
1 A 에서 500 V AC - 15 일치되는 IEC 947-5-1
2 A 에서 400 V AC - 15 일치되는 IEC 947-5-1
3 A 에서 230 V AC - 15 일치되는 IEC 947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기 AC - 15
1000000 주기 AC - 21
500000 주기 AC - 23
500000 주기 AC - 3
|
Maximum operating rate
|
2.5 주기/m AC - 21
2.5 주기/m AC - 23
2.5 주기/m AC - 3
8.333 주기/m AC - 15
|
단락-회로 전류
|
10000 A
|
짧은 회로 보호
|
16 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 절연 기능에서
6 kV 일치되는 IEC 947-1
|
접점 구동
|
느린-제동
|
긍정적인 입구
|
있는
|
전기적 연결
|
포착 스크류 클램프 터미널 유연한, 클램프 정전용량: 2 x 1.5 mm²
포착 스크류 클램프 터미널 고체, 클램프 정전용량: 1 x 2.5 mm²
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
제품 무게
|
0.14 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-3 주 회로
IEC 60947-5-1 제어 회로
CENELEC EN 50013
|
제품 인증
|
CSA 240 V 1 hp 1상
CSA 240 V 3 hp 3 상 2
UL 240 V 1 hp 3 상
UL 240 V 0.33 hp 1상 2
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내충격성
|
30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
|
내진동
|
5 gn 10…150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.5 cm
|
Package 1 Width
|
6.5 cm
|
Package 1 Length
|
8.0 cm
|
Package 1 Weight
|
143.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.475 kg