Schneider-Electric DAS Korea
 
K1I023QCH picture- daskorea
K1I023QCH
캠 스테핑 스위치 - 3극 - 45° - 12 A - 022 mm
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 K
제품 또는 구성요소 타입 완전 cam 스위치
구성요소 이름 K1
[Ith] 연속 통전 전류 12 A
마운팅 위치 전면
고정 모드 Ø 22 mm 구멍
Cam 스위치 헤드 타입 전면 플레이트 있는 45 X 45mm
조작자의 타입 검은색 핸들, 길이 = 35 mm
회전 핸들 패드락킹 없는
레전드의 존재 있는 금속성 범례, 0-1 - 2 - 3 검은색 마킹
Cam 스위치 기능 스텝핑 스위치
귀환 없는
Off 포지션 Off 포지션 있는
극 설명 3P
전환 포지션 오른쪽: 0° - 45° - 90° - 135°
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
전기적/기계적 특성
스텝의 수 3
전환 각 45 °
[Ui] 정격 절연 전압 690 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류 10 A
W 단위로 정격 구동 전력 10500 W AC - 21, 500...660 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1100 W AC - 3, 230 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 23A, 230 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 400 V 1상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 400 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 500 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
1500 W AC - 3, 690 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
2200 W AC - 23A, 400 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
2200 W AC - 23A, 500 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
2200 W AC - 23A, 690 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
4800 W AC - 21, 230 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
600 W AC - 3, 230 V 1상 일치되는 IEC 947-3
8300 W AC - 21, 400 V 3 상 일치되는 IEC 947-3
[Ie] 정격 동작 전류 AC 1.8 A 에서 690 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
2.8 A 에서 500 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
2.8 A 에서 690 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
3.3 A 에서 400 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
3.8 A 에서 500 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
4.6 A 에서 230 V AC - 3 3 상 일치되는 IEC 947-3
4.8 A 에서 400 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
5.6 A 에서 230 V AC - 23A 3 상 일치되는 IEC 947-3
1 A 에서 500 V AC - 15 일치되는 IEC 947-5-1
2 A 에서 400 V AC - 15 일치되는 IEC 947-5-1
3 A 에서 230 V AC - 15 일치되는 IEC 947-5-1
전기적 내구성 1000000 주기 AC - 15
1000000 주기 AC - 21
500000 주기 AC - 23
500000 주기 AC - 3
Maximum operating rate 2.5 주기/m AC - 21
2.5 주기/m AC - 23
2.5 주기/m AC - 3
8.333 주기/m AC - 15
단락-회로 전류 10000 A
짧은 회로 보호 16 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV 절연 기능에서
6 kV 일치되는 IEC 947-1
접점 구동 느린-제동
긍정적인 입구 있는
전기적 연결 포착 스크류 클램프 터미널 유연한, 클램프 정전용량: 2 x 1.5 mm²
포착 스크류 클램프 터미널 고체, 클램프 정전용량: 1 x 2.5 mm²
기계적 내구성 1000000 주기
모든 너비에 대한 CAD 45 mm
모든 높이에 대한 CAD 50 mm
모든 깊이에 대한 CAD 89 mm
제품 무게 0.235 kg
사용환경
표준 IEC 60947-3 주 회로
IEC 60947-5-1 제어 회로
CENELEC EN 50013
제품 인증 CSA 240 V 3 hp 3 상 2
UL 240 V 0.33 hp 1상 2
CSA 240 V 1 hp 1상
UL 240 V 1 hp 3 상
보호 처리 TC
사용온도 -25…55 °C
저장온도 -40…70 °C
내충격성 30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
내진동 5 gn 10…150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 536
Class II 일치되는 NF C 20-030
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13.5 cm
Package 1 Width 5.2 cm
Package 1 Length 5.6 cm
Package 1 Weight 235.0 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months