|
|
|
K1SM1A8LNS05
cam 스위치 for mcset 6NO 6NC 2 pos 0 90 dbl faston machined shaft
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 cam 스위치
|
구성요소 이름
|
K1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
12 A
|
전기적/기계적 특성
사용환경
표준
|
GB/T 14048.5 제어 회로
GB/T 14048.3 주 회로
|
제품 인증
|
CCC
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내충격성
|
30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
|
내진동
|
5 gn 10…150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 536
Class II 일치되는 NF C 20-030
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.7 cm
|
Package 1 Width
|
7.3 cm
|
Package 1 Length
|
13.9 cm
|
Package 1 Weight
|
259.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
8.258 kg