|
|
|
K30D002UP
캠 전환 스위치 - 2-pole - 60° - 32 A - 나사 장착
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 cam 스위치
|
구성요소 이름
|
K30
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
32 A
|
마운팅 위치
|
전면
|
고정 모드
|
구멍 4개
|
Cam 스위치 헤드 타입
|
전면 플레이트 있는 64 X 64mm
|
조작자의 타입
|
검은색 핸들
|
회전 핸들 패드락킹
|
없는
|
레전드의 존재
|
있는 금속성 범례, 1 - 0 - 2 검은색 마킹
|
Cam 스위치 기능
|
전환 스위치
|
귀환
|
없는
|
Off 포지션
|
Off 포지션 있는
|
극 설명
|
2P
|
전환 포지션
|
오른쪽: 0° - 60°
왼쪽: 0° - 300°
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
전기적/기계적 특성
전환 각
|
60 °
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
단락-회로 전류
|
5000 A
|
짧은 회로 보호
|
50 A 카트리지 퓨즈, 형태 GG
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN 947-1
6 kV 일치되는 IEC 947-1
|
접점 구동
|
느린-제동
|
긍정적인 입구
|
있는
|
전기적 연결
|
포착 스크류 클램프 터미널 유연한, 클램프 정전용량: 2 x 4 mm²
포착 스크류 클램프 터미널 고체, 클램프 정전용량: 2 x 6 mm²
|
조임 토크
|
1.2 N.m
|
MA 단위로 전환용량
|
11000 mA DC 에서 120 V 2 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
11000 mA DC 에서 180 V 3 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
11000 mA DC 에서 60 V 1 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
1200 mA DC 에서 220 V 1 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
1200 mA DC 에서 440 V 2 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
1200 mA DC 에서 660 V 3 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
16000 mA DC 에서 140 V 3 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
16000 mA DC 에서 48 V 1 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
16000 mA DC 에서 95 V 2 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
23000 mA DC 에서 120 V 2 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
23000 mA DC 에서 180 V 3 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
23000 mA DC 에서 60 V 1 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
25000 mA DC 에서 30 V 1 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
25000 mA DC 에서 60 V 2 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
25000 mA DC 에서 90 V 3 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
3200 mA DC 에서 110 V 1 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
3200 mA DC 에서 220 V 2 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
3200 mA DC 에서 330 V 3 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
32000 mA DC 에서 140 V 3 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
32000 mA DC 에서 24 V 1 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
32000 mA DC 에서 24 V 1 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
32000 mA DC 에서 48 V 1 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
32000 mA DC 에서 48 V 2 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
32000 mA DC 에서 48 V 2 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
32000 mA DC 에서 70 V 3 접촉유도형 부하 (시간 = 50 ms)
32000 mA DC 에서 70 V 3 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
32000 mA DC 에서 95 V 2 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
400 mA DC 에서 440 V 1 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
400 mA DC 에서 660 V 2 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
6500 mA DC 에서 110 V 1 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
6500 mA DC 에서 220 V 2 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
6500 mA DC 에서 330 V 3 접촉저항성 부하 (시간 = 1 ms)
|
기계적 내구성
|
300000 주기
|
모든 너비에 대한 CAD
|
64 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
64 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
93 mm
|
제품 무게
|
0.25 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-3
|
제품 인증
|
CULus 120 V 2 hp 1상
CULus 240 V 5 hp 1상
CULus 240 V 5 hp 3 상
CULus 480 V 20 hp 3 상
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
Class II 일치되는 NF C 20-030
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.2 cm
|
Package 1 Length
|
7.2 cm
|
Package 1 Weight
|
228.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.722 kg