|
|
|
KAXZ1C12
operating 헤드 with bezel Ø 28.5 mm, 금속 - 검정색 long handle
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony 시리즈 K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Cam 스위치 구동 헤드
|
구성요소 이름
|
KAX
|
제품 호환성
|
전면 마운팅 몸체 12 및 20 A 의해 Ø 22 mm 구멍
|
Cam 스위치 헤드 타입
|
베젤 있는 Ø 28.5 mm, 금속
|
조작자의 타입
|
검은색 긴 핸들
|
회전 핸들 패드락킹
|
없는
|
레전드의 존재
|
있는 매트 검은색 범례
|
전기적/기계적 특성
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
모든 너비에 대한 CAD
|
29 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
34 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
25 mm
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
Compatibility code
|
KAX
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내충격성
|
30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
|
내진동
|
5 gn 10…150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.0 cm
|
Package 1 Width
|
7.0 cm
|
Package 1 Length
|
7.0 cm
|
Package 1 Weight
|
36.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.459 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|