Schneider-Electric DAS Korea
 
KAXZ1S161 picture- daskorea
KAXZ1S161
operating 헤드 with bezel Ø 28.5 mm, 금속 - key Ronis 455
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony 시리즈 K
제품 또는 구성요소 타입 Cam 스위치 구동 헤드
구성요소 이름 KAX
제품 호환성 전면 마운팅 몸체 12 및 20 A 의해 Ø 22 mm 구멍
Cam 스위치 헤드 타입 베젤 있는 Ø 28.5 mm, 금속
조작자의 타입 키 key 455
회전 핸들 패드락킹 없는
레전드의 존재 있는 매트 검은색 범례
전환 각 60 °
전기적/기계적 특성
기계적 내구성 1000000 주기
모든 너비에 대한 CAD 29 mm
모든 높이에 대한 CAD 29 mm
모든 깊이에 대한 CAD 21 mm
제품 무게 0.065 kg
Compatibility code KAX
사용환경
보호 처리 TC
사용온도 -25…55 °C
저장온도 -40…70 °C
내충격성 30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
내진동 5 gn 10…150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
IP 등급 IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.8 cm
Package 1 Width 2.8 cm
Package 1 Length 6.2 cm
Package 1 Weight 68.0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 15.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.228 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
계약 보증
보증 18 months