|
|
|
KCF1PZ
전면 조작용 회전 핸들 KCF - VN-12, VN-20, V02...V2용 - 적색 핸들
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
KCF1
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회전 핸들
|
제품 호환성
|
VN20
V02 ... V2
VN12
|
핸들 색상
|
적색
|
전기적/기계적 특성
전면 플레이트 색상용 핸들
|
노란색
|
Rotary handle padlocking
|
1 ~ 3개 패드락 4…8 mm
|
마킹
|
0-1
|
고정 모드
|
스크류 4개에 의함
|
Handle front plate dimension
|
60 X 60mm
|
높이
|
60 mm
|
너비
|
60 mm
|
제품 무게
|
0.075 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.200 cm
|
Package 1 Width
|
7.000 cm
|
Package 1 Length
|
7.000 cm
|
Package 1 Weight
|
72.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.818 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
80.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
39.044 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수