|
|
|
LA1KN31
보조 접점 블록 TeSys - 3 NO + 1 NC - 스크류-클램프 터미널
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
모델명
|
LA1
|
호환성
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
마운팅 위치
|
전면
|
극 접점 구성
|
3 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
순간적
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V 일치되는 UL 60947-5-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 50 °C)
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
제품 인증
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
전기적/기계적 특성
Irms 정격 유입용량
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60,947
|
허용되는 단시간 등급
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG at <= 690 V conforming to IEC 60,947
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
비 오버랩 거리
|
0.5 mm
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²단단한
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²단단한
|
조임 토크
|
1.3 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.3 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
높이
|
30 mm
|
너비
|
38 mm
|
깊이
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.045 kg
|
사용환경
환경적 특성
|
정상 환경
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TC 일치되는 IEC 60068
|
저장온도
|
-50…80 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.8 cm
|
Package 1 Width
|
3.6 cm
|
Package 1 Length
|
4 cm
|
Package 1 Weight
|
41 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
14 cm
|
Package 2 Length
|
13 cm
|
Package 2 Weight
|
410 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4.1 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수