이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LA1KN40 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LA1KN40 picture- daskorea
LA1KN40
보조 접점 블록 TeSys - 4 NO - 스크류-클램프 터미널
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys K
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
모델명 LA1
호환성 TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
마운팅 위치 전면
극 접점 구성 4 NO
Contacts operation 순간적
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 25...400 Hz
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V 일치되는 UL 60947-5-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 50 °C)
표준 EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
제품 인증 CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
전기적/기계적 특성
Irms 정격 유입용량 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60,947
허용되는 단시간 등급 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG at <= 690 V conforming to IEC 60,947
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
비 오버랩 거리 0.5 mm
절연 저항 > 10 mΩ
결선 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²단단한
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²단단한
조임 토크 1.3 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.3 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
높이 30 mm
너비 38 mm
깊이 35 mm
제품 무게 0.045 kg
사용환경
환경적 특성 정상 환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
보호 처리 TC 일치되는 IEC 60068
저장온도 -50…80 °C
사용온도 -25…50 °C
사용 고도 2000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 3.8 cm
Package 1 Weight 40 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3 cm
Package 2 Width 16 cm
Package 2 Length 17 cm
Package 2 Weight 410 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4.555 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 7
계약 보증
보증 18 개월