|
|
|
LA2KT2U
보조 접점 블록 TeSys - 1 NO + 1 NC - 프리와이어
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
시간 지연 보조 접촉 차단
|
모델명
|
LA1
|
호환성
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
마운팅 위치
|
전면
|
극 접점 구성
|
1 C/O
|
Contacts operation
|
Time delay
|
타이머 타입
|
지연 시에
|
Time delay range
|
1...30 s
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
110...240 V AC 제어 회로
240 V AC 시그널링 회로
|
정격 구동 전압 제한
|
0.85...1.1 Uc
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
2 A for 시그널링 회로
|
제품 인증
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
전기적/기계적 특성
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
결선
|
슬립-온 터미널
|
리셋 시간
|
1.5 s 시간 지연 동안
0.5 s 시간 지연 후
|
높이
|
27 mm
|
너비
|
38 mm
|
깊이
|
38 mm
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
사용환경
환경적 특성
|
정상 환경
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TC 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-10…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.000 cm
|
Package 1 Width
|
4.800 cm
|
Package 1 Length
|
4.800 cm
|
Package 1 Weight
|
44.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.361 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|