|
|
|
LA4DA1U
써프레서 모듈 - TeSys D - RC 회로 - 110…240 V AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA4D
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
3P LC1D80 ... D150
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
스크류들에 의함
|
억제장치 테크놀로지
|
RC 회로
|
제어 회로 전압
|
110...240 V AC 50/60 Hz
|
최대 피크 전압
|
3 Uc
|
사용환경
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.2 cm
|
Package 1 Width
|
2.8 cm
|
Package 1 Length
|
4.3 cm
|
Package 1 Weight
|
14.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1.33 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수