|
|
|
LA4DE2U
써프레서 모듈 - TeSys D - 전기 바리스터(반도체 저항소자) - 110…250 V AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA4D
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
4P LC1D80...D115
3P LC1D80...D115
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
상단
|
마운팅 모드
|
스크류들에 의함
|
억제장치 테크놀로지
|
배리스터 (피크 제한하는)
|
제어 회로 전압
|
110...250 V AC
|
최대 피크 전압
|
2 Uc
|
제품 무게
|
0.018 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
IP 등급
|
IP2x 일치되는 IEC 60529
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.100 cm
|
Package 1 Width
|
2.700 cm
|
Package 1 Length
|
4.200 cm
|
Package 1 Weight
|
13.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.257 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수