|
|
|
LA4DFB
릴레이 인터페이스 모듈 TeSys - 24 V DC / 250 V AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA4D
|
극 설명
|
3P
|
제품 또는 구성요소 타입
|
인터페이스 모듈
|
제품 호환성
|
LC1D09 ... D150
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
상단 마운트됨
|
테크놀로지 타입
|
전자기계적
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
제어 회로 전압 제한
|
17 30 V 에서 20 °C DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V - ~을 위해 제어 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
|
결선
|
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
제어 회로 24...250 V AC
|
전류 소모
|
25 mA 20 °C
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 2 mA
|
전압 상태 0 보장됨
|
<2.4 V
|
전압 상태 1 보장됨
|
17 V
|
전기적 내구성
|
10 Mcycles 에서 240 V
|
로컬 시그널링
|
LED 지시기
|
높이
|
12 mm
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60255-5
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
8 A 에서 <50 °C
|
보호 타입
|
다이오드에 의해 내장
|
IP 등급
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
장치 주변 대기 온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
열 손실
|
0.6 W 제어 회로
|
초소형제동에 대한 면역
|
4 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.000 cm
|
Package 1 Width
|
5.000 cm
|
Package 1 Length
|
5.000 cm
|
Package 1 Weight
|
49.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.767 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수