|
|
|
LA4DT0U
전자 타이머 모듈 – 지연 타입 0.1...2 s - 24...250 V DC/AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
연속 시간 모듈
|
모델명
|
LA4DT
|
극 설명
|
3P
|
제품 호환성
|
LC1D09 ... D38
LC1D80 ... D150
LC1D40A...D80A
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
상단
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...250 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
|
제어 회로 전압 제한
|
기계적 접점에 의함: 0.8...1.1 Uc
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
결선
|
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
1.7 N.m
|
전기적 내구성
|
30 Mcycles
|
타이머 타입
|
지연 시에
|
Time delay range
|
0.1...2 s
|
리셋 시간
|
150 ms 시간 지연 동안
50 ms 시간 지연 후
|
로컬 시그널링
|
LED에 의한 시간 지연 동안 점등된다
|
[Ures] 잔여 전압
|
3.3 V
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60255-5
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
IP 등급
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
장치 주변 대기 온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
보호 타입
|
Varistor에 의해 내장
|
열 손실
|
2 W
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms 시간 지연 동안
2 ms 시간 지연 후
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.4 cm
|
Package 1 Width
|
4.6 cm
|
Package 1 Length
|
4.8 cm
|
Package 1 Weight
|
47.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.606 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수