이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LA5D1158031 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LA5D1158031 picture- daskorea
LA5D1158031
접점 세트 LA5-D - 3극 - LC1-D115용
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 메인 접점 설정
제품 호환성 LC1D115
극 설명 3P
전기적/기계적 특성
제품 무게 0.26 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.2 cm
Package 1 Width 9.0 cm
Package 1 Length 10.5 cm
Package 1 Weight 225.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.782 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
계약 보증
보증 18 개월