이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LA5FF431 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LA5FF431 picture- daskorea
LA5FF431
접점 세트 LA5-F - 3극 - LC1-F115용
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 메인 접점 설정
전기적/기계적 특성
제품 호환성 LC1F115
LC1F150
CR1F150
극 설명 3P
제품 무게 0.27 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.500 cm
Package 1 Width 8.800 cm
Package 1 Length 6.300 cm
Package 1 Weight 332.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.266 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
계약 보증
보증 18 개월