|
|
|
LA9G3614
Straight terminal extension,TeSys Giga contactor,for LC1G630-800,3 pole,large connection,80 mm width
|
|
|
기본항목
모델명
|
LA9G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Terminal extension
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
호환성
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
극 설명
|
3P
|
세트당 수량
|
3개 있는 세트
|
전기적/기계적 특성
연결 피치
|
80 mm
|
제품 무게
|
1.76 kg
|
제품 호환성
|
LC1G630...800
|
높이
|
130 mm
|
너비
|
115 mm
|
깊이
|
58 mm
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
제품 인증
|
cULus
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
사용온도
|
-40…60 °C
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
사용 고도
|
3000 m 출력감세 없는
5000 m 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.8 cm
|
Package 1 Width
|
11.5 cm
|
Package 1 Length
|
13.0 cm
|
Package 1 Weight
|
1.975 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.24 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|