|
|
|
LA9G3704
Front protection cover, for TeSys Giga electronic overload relay LR9G115-225
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys G
|
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA9G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플레이트
|
범위 호환성
|
TeSys G
|
제품 호환성
|
LR9G115...225
|
극 설명
|
3P
|
전기적/기계적 특성
높이
|
20 mm
|
너비
|
35 mm
|
깊이
|
110 mm
|
제품 무게
|
0.1 kg
|
세트당 수량
|
1 세트
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
사용 고도
|
3000 m 출력감세 없는
5000 m 있는
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.6 cm
|
Package 1 Width
|
5.6 cm
|
Package 1 Length
|
19.6 cm
|
Package 1 Weight
|
51.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
921.0 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|