|
|
|
LA9G4702
Terminal shroud,TeSys Giga contactor,for LC1G265-500,4 Pole,IP20
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Terminal shroud
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
설치 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
4P
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
높이
|
121.5 mm
|
너비
|
96.5 mm
|
깊이
|
185 mm
|
제품 무게
|
0.279 kg
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
제품 호환성
|
LC1G265...500
|
사용환경
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
사용 고도
|
3000 m 출력감세 없는
5000 m 있는
|
저장온도
|
-40…60 °C
|
사용온도
|
-60…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.700 cm
|
Package 1 Width
|
12.700 cm
|
Package 1 Length
|
19.000 cm
|
Package 1 Weight
|
329.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.279 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|