|
|
|
LA9G971
Mechanical interlock, for TeSys Giga contactor LC1G265-500 and LC1G115-225, IP20
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA9G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기계 연동
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Interlocking accessory
|
연동(인터락킹) 타입
|
기계적
|
범위 호환성
|
TeSys Giga
|
제품 호환성
|
LC1G115...225
LC1G265...500
LC1G205...245
LC1G300...475
|
극 설명
|
3P
|
전기적 회로 타입
|
Star-delta
|
전기적/기계적 특성
높이
|
50 mm
|
너비
|
80 mm
|
깊이
|
140 mm
|
제품 무게
|
0.15 kg
|
사용환경
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용 고도
|
3000 m 출력감세 없는
5000 m 있는
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.3 cm
|
Package 1 Width
|
8.5 cm
|
Package 1 Length
|
18.0 cm
|
Package 1 Weight
|
187.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.603 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|