|
|
|
LA9GRFB2
Retrofit Base, for TeSys Giga contactor LC1G265-500
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품의 범위
|
TeSys G
|
모델명
|
LA9G
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플레이트
|
제품 호환성
|
LC1G265...500
LC1G300...475
|
Application
|
Retrofit installation
|
전기적/기계적 특성
높이
|
240 mm
|
너비
|
233 mm
|
깊이
|
58 mm
|
제품 무게
|
1.27 kg
|
세트당 수량
|
1 세트
|
사용환경
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
사용 고도
|
3000 m 출력감세 없는
5000 m 있는
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.000 cm
|
Package 1 Width
|
23.500 cm
|
Package 1 Length
|
24.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.401 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.540 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|