|
|
|
LAD4DDL
TESYS U-LINE 과도 억제
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LAD4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
3P LC1D09 ... D38
4P LC1DT20 ... DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
측면
|
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
억제장치 테크놀로지
|
플라이휠 다이오드
|
제어 회로 전압
|
5...600 V DC
|
최대 피크 전압
|
1 Uc
|
제품 무게
|
0.012 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
IP 등급
|
IP2x 일치되는 IEC 60529
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.500 cm
|
Package 1 Width
|
4.000 cm
|
Package 1 Length
|
5.500 cm
|
Package 1 Weight
|
5.200 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.194 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
6400
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
46.208 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수