|
|
|
LAD4V3U
TeSys D - 서지업서버 - varistor - 110...250 V AC/DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
모델명
|
LAD4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A ... DT80A
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
측면
|
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
억제장치 테크놀로지
|
배리스터 (피크 제한하는)
|
제어 회로 전압
|
110...250 V AC/DC
50/60 Hz
|
최대 피크 전압
|
2 Uc
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
색상
|
Dark grey
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
IP 등급
|
IP2x 일치되는 IEC 60529
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
2.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.0 cm
|
Package 1 Weight
|
17.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6.2 cm
|
Package 2 Width
|
7.5 cm
|
Package 2 Length
|
12.0 cm
|
Package 2 Weight
|
188.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
2.07 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수