|
|
|
LAD6K10K
보조 래치 블록 TeSys - 100 V DC/AC 50...60 Hz
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기계적 래치 블록
|
제품 호환성
|
LC1D09 ... D38 AC/DC
LC1DT20 ... DT40 AC/DC
LC1D40A...D80A 3 상 AC/DC
LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
|
[Uc] control circuit voltage
|
100 V AC 50/60 Hz
100 V DC
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
전면 측면
|
트립핑 제어
|
전기적
수동
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
VA 단위로 요구되는 전력
|
25 AC
|
W 단위로 요구되는 전력
|
30 W DC
|
기계적 내구성
|
500000 주기
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h
|
On-부하 인자
|
10 %
|
제품 무게
|
0.07 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CSA
UL
|
IP 등급
|
IP2x 일치되는 VDE 0106
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.3 cm
|
Package 1 Width
|
5.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.5 cm
|
Package 1 Weight
|
95.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|