|
|
|
LAD703E
TeSys Deca 열동형 과부하 계전기 - 원격 전기 정지 - 48 V DC/AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전기 원격 중지
|
모델명
|
LAD
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Electrical accessory
|
제품 호환성
|
LR3D01 ... D35
LRD313 ... LRD365
LR3D313 ... LR3D365
LRD01 ... 35
|
제어 회로 전압
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
전기적/기계적 특성
Maximum inrush power in VA
|
100 VA
|
W에서 유입 전력
|
0…100 W
|
제품 무게
|
0.09 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.7 cm
|
Package 1 Width
|
4.8 cm
|
Package 1 Length
|
5.1 cm
|
Package 1 Weight
|
107.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.673 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|