|
|
|
LAD7305
리셋 장치 LAD7 - TeSys D용 - LR3D01...D35 LRD01...35
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기계 원격 제어
|
모델명
|
LAD
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Control accessory
|
제품 호환성
|
LR3D313 ... LR3D365
LRD313 ... LRD365
LRD01 ... 35
LR3D01 ... D35
LR9G
|
전기적/기계적 특성
제품 무게
|
0.075 kg
|
세트당 수량
|
1 세트
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.5 cm
|
Package 1 Width
|
19.5 cm
|
Package 1 Length
|
27.0 cm
|
Package 1 Weight
|
96.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8.176 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|