|
|
|
LAD7C1
LRD 01...35 또는LR3D01...D35 NC 접점 프리와이어 콘넥션 키트 - LC1 D09...D18용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LAD
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미리 선 연결된 커넥터
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
LR3D01 ... D35
LC1D09 ... D18
LRD01 ... 35
|
전기적/기계적 특성
제품 무게
|
0.002 kg
|
세트당 수량
|
10 세트
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.000 cm
|
Package 1 Width
|
6.500 cm
|
Package 1 Length
|
4.000 cm
|
Package 1 Weight
|
4.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5.000 cm
|
Package 2 Width
|
8.000 cm
|
Package 2 Length
|
16.500 cm
|
Package 2 Weight
|
67.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
1.079 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|