|
|
|
LAD96560
단자판, TeSys Deca, Everlink BTR 스크루 커넥터, 3P, 컨택터 LC1D40A-D80A
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LAD9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
터미널 블록
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P
|
제품 호환성
|
LRD3
LRD3..L
LR3D3
LC1D40A...D80A
|
전기적/기계적 특성
결선
|
EverLink BTR 스크류 커넥터
|
제품 무게
|
0.087 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.800 cm
|
Package 1 Width
|
6.200 cm
|
Package 1 Length
|
5.500 cm
|
Package 1 Weight
|
86.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6.400 cm
|
Package 2 Width
|
7.400 cm
|
Package 2 Length
|
13.600 cm
|
Package 2 Weight
|
458.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
4.805 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|