Schneider-Electric DAS Korea
 
LAD96570 picture- daskorea
LAD96570
러그 유형 단자를 위한 독립 장착 IP 20 커버
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 TeSys Deca
레인지 TeSys
모델명 LAD9
제품 또는 구성요소 타입 Protective cover for connector
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Installation accessory
극 설명 3P
제품 호환성 LC1D40A...D80A
LRD3136...3656
GV3L
GV3P
전기적/기계적 특성
제품 무게 0.021 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.700 cm
Package 1 Width 6.000 cm
Package 1 Length 7.000 cm
Package 1 Weight 26.000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 15.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 612.000 g