|
|
|
LAD9ET1S
TeSys Deca - 안전 보호 커버 - LC1 D09...65용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys Deca control relay
TeSys Deca
|
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
모델명
|
LAD9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Safety protective cover
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Installation accessory
|
제품 호환성
|
LC1D40A...D80A
LC1DT60A ... DT80A
LC1DT20 ... DT40
LC1D09 ... D38
|
전기적/기계적 특성
높이
|
45 mm
|
너비
|
29.5 mm
|
깊이
|
7 mm
|
제품 무게
|
5 g
|
색상
|
적색
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.700 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
4.500 cm
|
Package 1 Weight
|
4.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2.000 cm
|
Package 2 Width
|
9.000 cm
|
Package 2 Length
|
17.000 cm
|
Package 2 Weight
|
44.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
2.110 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|