Schneider-Electric DAS Korea
 
LADN01 picture- daskorea
LADN01
보조 접점 블록 TeSys - 1 NC - 스크류-클램프 터미널
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품명 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
모델명 LADN
호환성 TeSys Deca LC1D80/95 3P
TeSys Deca LC1D80 4P
TeSys Deca LC1D40008
TeSys Deca LC1D65008
TeSys F LC1F
TeSys Deca LC1D115
마운팅 위치 전면
극 접점 구성 1 NC
Contacts operation 순간적
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 6 A at 120 V AC - 15
1.04 A at 690 V AC - 15
0.55 A at 125 V DC - 13
0.1 A at 600 V DC - 13
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V 일치되는 UL
600 V 일치되는 CSA
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C)
표준 EN / IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
제품 인증 CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
전기적/기계적 특성
Irms 정격 유입용량 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
허용되는 단시간 등급 100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
보호 타입 GG 퓨즈 10 A
기계적 내구성 30 Mcycles
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
비중복 시간 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
절연 저항 > 10 mΩ
결선 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²단단한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²단단한 케이블 엔드 없는
조임 토크 1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
높이 48 mm
너비 13 mm
깊이 35 mm
제품 무게 0.02 kg
색상 Dark grey
사용환경
환경적 특성 정상 환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
저장온도 -60…80 °C
사용온도 -5…60 °C
사용 고도 3000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.700 cm
Package 1 Width 4.200 cm
Package 1 Length 5.000 cm
Package 1 Weight 19.000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 84
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 15.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 1.778 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
Sustainable packaging Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월