|
|
|
LADR46
보조 접점 블록 TeSys - 1 NO + 1 NC - 링 터미널
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
TeSys Deca
|
제품명
|
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
시간 지연 보조 접촉 차단
|
호환성
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
마운팅 위치
|
전면
|
극 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Time delay
|
타이머 타입
|
Off 지연
|
Time delay range
|
10...180 s
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
6 A at 120 V AC - 15
1.04 A at 690 V AC - 15
0.55 A at 125 V DC - 13
0.1 A at 600 V DC - 13
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V 일치되는 UL 60947-5-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C)
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
제품 인증
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
UKCA
|
전기적/기계적 특성
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC
250 A DC
|
허용되는 단시간 등급
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
보호 타입
|
GG 퓨즈 10 A
|
기계적 내구성
|
5 Mcycles
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
결선
|
러그 링 터미널 (외경: 8 mm)
|
조임 토크
|
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
높이
|
48 mm
|
너비
|
44 mm
|
깊이
|
61 mm
|
색상
|
Dark grey
|
사용환경
환경적 특성
|
정상 환경
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
사용 고도
|
3000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.5 cm
|
Package 1 Width
|
5.2 cm
|
Package 1 Length
|
5.0 cm
|
Package 1 Weight
|
80.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|