|
|
|
LAEB1
EasyPact TVS - 터미널 블록 - LRE01…E35
|
|
|
기본항목
레인지
|
Easy TeSys
|
제품의 범위
|
Easy TeSys Protect
|
제품 호환성
|
LRE01...E35
|
모델명
|
LAEB
|
제품 또는 구성요소 타입
|
터미널 블록
|
터미널 블록타입
|
착탈가능한
|
제품 사양 응용
|
케이블 연결
|
고정 모드
|
클립에 의함 (DIN 레일)
|
깊이
|
86 mm
|
너비
|
45 mm
|
전기적/기계적 특성
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.700 cm
|
Package 1 Width
|
10.500 cm
|
Package 1 Length
|
5.000 cm
|
Package 1 Weight
|
72.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.710 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
600
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
57.404 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|