이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LAEN11 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LAEN11 picture- daskorea
LAEN11
EasyPact TVS - 보조접점 블록 - 1 NO + 1 NC - screw-clamps terminals
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Easy TeSys
제품의 범위 Easy TeSys Control
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점 블록
Application Signalling
모델명 LAEN
색상 회색 RAL 7011)
전기적/기계적 특성
호환성 Easypact EasyPact TVS LC1E
마운팅 위치 전면
보조 접점 구동 순간적
극 접점 구성 1 NO + 1 NC
[Ui] 정격 절연 전압 690 V - ~을 위해 제어 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ue] 정격 운전 전압 <= 690 V
[Ith] 연속 통전 전류 8 A (at 60 °C)
Irms 정격 유입용량 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] 정격 단시간 내 전류 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
보호 타입 GG 퓨즈 10 A
기계적 내구성 10 Mcycles
최소 전환 전류 5 mA
Minimum switching voltage 17 V
비중복 시간 1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
절연 저항 > 10 mΩ
결선 제어 회로: 스크류 터미널 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
제품 무게 0.035 kg
사용환경
환경적 특성 표준 환경
표준 IEC 60947-5-1
제품 인증 GOST
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
사용온도 -5…55 °C
저장온도 -60…80 °C
사용 고도 3000 m 출력감세 없는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.800 cm
Package 1 Width 4.200 cm
Package 1 Length 5.000 cm
Package 1 Weight 34.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.765 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 2
계약 보증
보증 18 months