호환성
|
Easypact EasyPact TVS LC1E
|
마운팅 위치
|
전면
|
보조 접점 구동
|
순간적
|
극 접점 구성
|
4 NO
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V - ~을 위해 제어 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
8 A (at 60 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
보호 타입
|
GG 퓨즈 10 A
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
Minimum switching voltage
|
17 V
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
|
제품 무게
|
0.06 kg
|