|
|
|
LAERCU
EasyPact TVS - 서지업서버 - RC circuit - 110…240 V
|
|
|
기본항목
레인지
|
Easy TeSys
|
모델명
|
LAERC
|
제품의 범위
|
Easy TeSys Control
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
LC1E06...E95
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
전면
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
억제장치 테크놀로지
|
RC 회로
|
제어 회로 전압
|
110...240 V AC 50/60 Hz
|
최대 피크 전압
|
3 Uc <= 400 Hz
|
너비
|
44 mm
|
깊이
|
33 mm
|
제품 무게
|
0.025 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
GOST
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.000 cm
|
Package 1 Width
|
4.200 cm
|
Package 1 Length
|
2.700 cm
|
Package 1 Weight
|
22.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.884 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2496
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
70.612 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|